??
Selezione modello CAD
K1659.3101X30
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1659 - Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, elementi in acciaio passivato blu
Lista materiale
K1659.3101X30
BESTKIPP
N. d'ordine
K1659.3101X30
MATERIAL
Materiale
Zinkdruckguss
OBFLGK
Superficie corpo base
seidenmatt
FARBE
Corpo base
nero RAL 9005
GR
Dimensioni
3
X
Filettatura esterna
M 10
D
Diametro
16.0 mm
D1
Diametro
21.0 mm
D2
Diametro
22.0 mm
H
Altezza
37.0 mm
H1
Altezza
10.0 mm
H2
Altezza
24.0 mm
H3
Altezza
54.5 mm
H4
Altezza
58.5 mm
A
Lunghezza
80 mm
A1
Lunghezza
91.0 mm
B
Larghezza
11.0 mm
L
Lunghezza
30 mm
ZZ
N. di denti
22
GEW
Poids
0.1556 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245525850
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions